- Pour les couronnes d'orientation PRT avec ou sans denture
- Pour série PRT-04
- Pour toutes les tailles de 20 à 300 mm
Changer de langue :
Le joint en feutre et la bague servant de cachet ont été mises au point pour les applications dans des milieux très difficiles exposés en plus à de fortes charges, à la saleté et à la poussière. Il offre une protection très efficace contre la pénétration de saleté et de poussière à l’intérieur de la couronne PRT. Sur les applications très dynamiques, usure peut aussi générer de la saleté supplémentaire.
L'utilisation du joint en feutre permet d'augmenter la durée de vie, en particulier dans les environnements chargés de saletés, comme par exemple dans les salles de bains dans les secteurs agricole, de la construction et des mines.
Les couronnes d'orientation iglidur® PRT sont prêtes à monter pour un fonctionnement à sec sans lubrifiant. Leur structure n'est pas basée sur des rouleaux ou des billes métalliques mais sur des éléments de glissement sans entretien en matériaux iglidur® éprouvés et optimisés en termes tribologiques qui sont combinés à des disques en aluminium anodisé léger.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24