- Version low cost
- Couronne d'orientation très légère*
- Anneau extérieur en iguton G
- Disques centraux en iglidur® J4
- Sans entretien
- Montage facile
- Résistance élevée à l’usure
Changer de langue :
Les couronnes d'orientation iglidur® PRT sont prêtes à monter pour un fonctionnement à sec sans lubrifiant. Leur structure n'est pas basée sur des rouleaux ou des billes métalliques mais sur des éléments de glissement sans entretien en matériaux iglidur® éprouvés et optimisés en termes tribologiques
La couronne PRT-02 à anneau extérieur en iguton G est la variante
low cost de la gamme PRT. Elle illustre le compromis optimal
entre coûts réduits et faible poids combiné à une bonne
robustesse.
N'hésitez pas à nous contacter pour un conseil plus poussé.
Le graphique suivant montre un PRT-02-20-LC

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24