- Couple de serrage de 1 Nm, couple de maintien de 10 Nm réalisable
- Se visse simplement à la bague extérieure
- Une partie du vaste système modulaire
Changer de langue :
Les couronnes d'orientation iglidur® PRT sont prêtes à monter pour un fonctionnement à sec sans lubrifiant. Leur structure n'est pas basée sur des rouleaux ou des billes métalliques mais sur des éléments de glissement sans entretien en matériaux iglidur® éprouvés et optimisés en termes tribologiques qui sont combinés à des disques en aluminium anodisé léger.
Le PRT-04 avec serrage manuel fait partie du système modulaire de la série PRT-04. Le support de serrage en aluminium peut être fixé à n'importe quel endroit de la bague extérieure. Ainsi, la couronne d'orientation PRT peut être facilement et rapidement bloquée et empêchée de tourner .
Les éléments de glissement en iglidur® J sont d'excellents éléments polyvalents. Ils se distinguent par un faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec. Ce matériau a aussi une faible absorption d'humidité et séduit par sa bonne résistance aux produits chimiques.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24