Rouleau de renvoi iglidur® A350 | grande endurance aux températures élevées dans le secteur alimentaire | Rainure en U

A350RLUM-1028-12 product image
igus-icon-lupe
A350RLUM-1028-12 product image
igus-icon-lupe
A350RLUM-1028-12 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
A350RLUM-1028-12 product image
A350RLUM-1028-12 product image
A350RLUM-1028-12 technical drawing
  • Ø intérieur : 6 à 12 mm
  • Pour les températures allant jusqu'à +180 °C
  • Conformité aux exigences du règlement européen 10/2011 CE et conforme aux exigences du FDA
  • Conformité aux critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
igus-icon-lieferzeit-dotA350RLUM-1028-12
24
10
28
12
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures