iglidur® A181, guide roller, 60° groove

Nouveau
A181RLVM-0820-10 product image
igus-icon-lupe
A181RLVM-0820-10 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
A181RLVM-0820-10 product image
A181RLVM-0820-10 technical drawing
  • Inner Ø: 3-20 mm
  • Profile: 60°
  • iglidur® A181 material meets the requirements of the FDA and is compliant with 10/2011 EC
  • High media resistance
  • Suitable for high speeds
igus-icon-lieferzeitA181RLVM-0820-10
12
8
20
10
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures