iglidur® IC-01, Plaques en acier avec revêtement

Nouveau
IC-05-SM-1200-800-1.0 product image
igus-icon-lupe
  • Testé PFAS, contient du PTFE
  • Tenue jusqu'à 4 fois plus longue que celle de l'iglidur IC-01 sur les courses linéaires courtes
  • Conformité alimentaire répondant aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011
  • Graissage supplémentaire superflu grâce aux lubrifiants solides incorporés
  • Durée de vie plus longue de votre application
  • Tenue au test brouillard salin de 480 heures selon la norme DIN EN ISO 9227
igus-icon-lieferzeitIC-05-SM-1200-800-1.0
1.200 à 800 mm
1

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique