Nouveau
igus-icon-lupe
- Résistance à l’usure et robustesse élevées
- Bonnes propriétés mécaniques
- Tenue au test brouillard salin de 480 heures selon la norme DIN EN ISO 9227
igus-icon-lieferzeitIC-02-SM-1200-800-1.0
1.200 à 800 mm
1
Notre toile métallique est dotée d'un revêtement en poudre iglidur optimisé sur le plan tribologique, qui permet d'obtenir des coefficients de frottement particulièrement faibles. Le métal tissé peut être découpé et déformé selon la forme souhaitée et donc être intégré très facilement dans des installations existantes afin de réduire l'usure et les coefficients de frottement des composants, par exemple. B. Glissières pour paquets. Le bon fonctionnement de l'installation est ainsi garanti, sans que les paquets ne restent bloqués. Comme alternative aux panneaux, nous vous proposons également du métal tissé enduit.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24