- sans PTFE et testé aux PFAS
- Protection contre l'usure pour pièces métalliques
- Surface optimisée sur le plan tribologique
- Comportement de glissement amélioré
- Augmente la durée de vie des composants existants
- Revêtement noir
Changer de langue :
iglidur® IC-02PF : poudre de revêtement sans PTFE pour des surfaces résistantes à l'usure
iglidur® IC-02PF est une poudre de revêtement noire, sans PTFE, pour des surfaces glissantes durables et résistantes à l'usure. Le revêtement optimisé sur le plan tribologique améliore le comportement de glissement et protège directement les composants métalliques contre l'usure. Cela permet de prolonger la durée de vie des composants existants et de réduire le remplacement de composants.
La poudre de revêtement est testée sans PFAS et est adaptée au revêtement de surfaces métalliques. La protection contre la corrosion a été confirmée par un test au brouillard salin de 480 heures selon la norme DIN EN ISO 9227. iglidur® IC-02PF permet de doter de manière ciblée les composants existants d'une surface résistante à l'usure et aux propriétés de glissement optimales.
Vos avantages avec iglidur® IC-02PF :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24