- sans PTFE et testé aux PFAS
- Protection contre l'usure des composants métalliques
- Surface tribologiquement optimisée
- Comportement de glissement amélioré
- Prolonge la durée de vie des composants existants
- Revêtement blanc
Changer de langue :
iglidur® IC-01PF : poudre de revêtement sans PTFE pour des surfaces résistantes à l'usure
iglidur® IC-01PF est une poudre de revêtement blanche sans PTFE pour des surfaces de glisser durables et résistantes à l'usure. Le revêtement optimisé sur le plan tribologique améliore le glisser et protège directement les composants métalliques contre l'usure. Cela permet de prolonger la durée de vie des composants existants et de réduire le remplacement des pièces.
La poudre de revêtement est testée PFAS et convient au revêtement de surfaces métalliques. La protection contre la corrosion a été confirmée par un test au brouillard salin de 480 heures selon la norme DIN EN ISO 9227. Avec iglidur® IC-01PF, les composants existants peuvent être dotés de manière ciblée d'une surface résistante à l'usure et optimisée pour le glisser.
Vos avantages avec iglidur® IC-01PF :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24