Kit de rétrofit EC.P pour points mobiles flottants

Kit de rééquipement EC.P pour point mobile flottant avec capteurs de poids

  • IS.ZB.WZ.01.01.0 ou
  • IS.ZB.WZ.02.01.0.


Veuillez sélectionner le kit de rééquipement requis sous "Référence".

igus-icon-lieferzeitIS.EC.P.RFK.01.1
with 1t load cell

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures