Vis avec rainure dryspin : P = 7g7, M6 | vis trapézoïdale | RH | acier inoxydable | longueur : 495 mm

PTGSG-MOTP7M6-10X2-R-01-495-ES product image
igus-icon-lupe
PTGSG-MOTP7M6-10X2-R-01-495-ES product image
igus-icon-lupe
PTGSG-MOTP7M6-10X2-R-01-495-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
PTGSG-MOTP7M6-10X2-R-01-495-ES product image
PTGSG-MOTP7M6-10X2-R-01-495-ES product image
PTGSG-MOTP7M6-10X2-R-01-495-ES technical drawing
  • Diamètre extérieur : 6 à 8 mm
  • Pas : 1,5 à 2 mm
  • À un filet
  • Système autobloquant
  • Longueur de 310 mm
igus-icon-lieferzeitPTGSG-MOTP7M6-10X2-R-01-495-ES
TR10X2

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique