- Pour moteurs drylin E à vis
- Vis trapézoïdales
- Filet à droite
Changer de langue :
Vis à moteur pour entraînement à vis dryspin
Les vis et arbres filetés sont des éléments de machine utilisés pour transformer un mouvement rotatif en mouvement linéaire. Les vis trapézoïdales et les écrous igus reposent sur le principe d'une technique linéaire sans graisse. Les caractéristiques et les géométries de l'entraînement à vis dryspin adaptées à l'écrou en polymères et la vis trapézoïdale garantissent une plus longue durée de vie et une plus grande efficacité. Des tailles de filetage prêts à raccorder de TR08x1.5 à TR12x6P3 sont disponibles dans la gamme standard de vis pour moteur. Selon les standards de nos moteurs pas à pas pour entraînements à vis drylin E.
Avantages des vis trapézoïdales drylin :
Le filet trapézoïdal correspond en coupe à un trapèze à côtés égaux d'un angle de 15°. L'angle de flanc est de 30°. Comparée à un filet normal, la tige à filet trapézoïdal a une plus grosse section et un plus grand pas. L'angle de pas d'une vis trapézoïdale à un pas est plus petit que l'arc tangente. Le système est ainsi autobloquant. Les vis à double pas n'offrent par contre qu'un blocage résiduel.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24