Vis hélicoïdale dryspin à pivot sphérique usiné pour moteurs à vis dryspin E, longueur de 490 mm

DST-LS-MOT-10X12-R-490-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOT-10X12-R-490-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOT-10X12-R-490-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
DST-LS-MOT-10X12-R-490-ES product image
DST-LS-MOT-10X12-R-490-ES product image
DST-LS-MOT-10X12-R-490-ES technical drawing
  • Diamètre extérieur : 5 à 12 mm
  • Pas : 2,54 - 50 mm
  • A plusieurs pas
  • Non autobloquant
  • Longueur de 490 mm
igus-icon-lieferzeitDST-LS-MOT-10X12-R-490-ES
DS10X12

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique