Vis dryspin pour moteur avec ajustement : P=7g7, M6 | Filetage DST | RH | Acier inoxydable | Longueur : 495 mm

DST-LS-MOTP7M6-10X2-R-495-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP7M6-10X2-R-495-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP7M6-10X2-R-495-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
DST-LS-MOTP7M6-10X2-R-495-ES product image
DST-LS-MOTP7M6-10X2-R-495-ES product image
DST-LS-MOTP7M6-10X2-R-495-ES technical drawing
  • Diamètre extérieur : 10 à 12 mm
  • Pas : 2 à 5 mm
  • A plusieurs pas
  • Non autobloquant
  • Longueur de 490 mm
igus-icon-lieferzeitDST-LS-MOTP7M6-10X2-R-495-ES
DS10X2

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique