Vis dryspin avec ajustement moteur : P=4g7, M3 | filetage DST | RH | acier inoxydable | longueur : 310 mm

DST-LS-MOTP4M3-5X5-R-310-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP4M3-5X5-R-310-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP4M3-5X5-R-310-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
DST-LS-MOTP4M3-5X5-R-310-ES product image
DST-LS-MOTP4M3-5X5-R-310-ES product image
DST-LS-MOTP4M3-5X5-R-310-ES technical drawing
  • Diamètre extérieur : 10 à 12 mm
  • Pas : 2 à 5 mm
  • A plusieurs pas
  • Non autobloquant
  • Longueur de 310 mm
igus-icon-lieferzeitDST-LS-MOTP4M3-5X5-R-310-ES
DS5X5
NEMA11 (S/M) / NEMA17 (S)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique