Vis hélicoïdale dryspin® à sortie usinée pour moteurs drylin® E, longueur de 250 et 500 mm

DST-LS-MOT-5X5-R-250-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOT-5X5-R-250-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOT-5X5-R-250-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
DST-LS-MOT-5X5-R-250-ES product image
DST-LS-MOT-5X5-R-250-ES product image
DST-LS-MOT-5X5-R-250-ES technical drawing
igus-icon-lieferzeitDST-LS-MOT-5X5-R-250-ES
DS5X5

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures