Vis dryspin à cannelure pour moteurs drylin E, longueur de 1 000 mm

DST-LS-MOTK-10X2-R-1000-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTK-10X2-R-1000-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
DST-LS-MOTK-10X2-R-1000-ES product image
DST-LS-MOTK-10X2-R-1000-ES technical drawing
  • Diamètre extérieur : 10 à 18 mm
  • Pas : 2 à 5 mm
  • A plusieurs pas
  • Longueur de 1000 mm
igus-icon-lieferzeit-dotDST-LS-MOTK-10X2-R-1000-ES
DS10X2

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique