Vis dryspin à cannelures DIN 5481 - 7x8 | filet DST | RH | inox | longueur 1000 mm

DST-LS-MOTK-10X12-R-1000-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTK-10X12-R-1000-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
DST-LS-MOTK-10X12-R-1000-ES product image
DST-LS-MOTK-10X12-R-1000-ES technical drawing
  • Diamètre extérieur : 10 à 18 mm
  • Pas : 12 - 50 mm
  • A plusieurs pas
  • Longueur 1 000 mm
igus-icon-lieferzeitDST-LS-MOTK-10X12-R-1000-ES
DS10X12

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique