- Matériau : iglidur® X
- Exécution : forme courte fermée, haute température
- Résistance aux températures et aux produits chimiques avec les arbres en inox et chromés
- Composé de deux moitiés
Découvrez le film lisse drylin® R XUM-02, la solution parfaite pour vos applications. Fabriqué à partir du matériau iglidur X de haute qualité, ce film glissant a une forme courte et fermée, idéal pour les environnements à haute température. Il résiste aux températures et aux substances chimiques et convient parfaitement aux axes en acier inoxydable ou chromés. Faites confiance à la durabilité et à la fiabilité de la feuille drylin® R XUM-02 pour vos projets.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24