igus-icon-lupe
- Matériau : iglidur® X
- Forme : version fermée longue, haute température
- Résistance aux températures et aux agents chimiques sur les arbres en inox et chromés
igus-icon-lieferzeitXUI-01-12
0.75
Introducing the drylin R liner XUI-01 from the trusted brand, igus. This long, enclosed liner is crafted from high-quality iglidur X material, ensuring exceptional resistance to high temperatures and chemicals. Designed for use on stainless steel and chromed shafts, it offers durability and reliability for your applications. Upgrade your machinery with this robust and efficient solution that stands the test of time.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24