drylin® R liner TUIO-01, imperial

TUIO-01-08 product image
igus-icon-lupe
TUIO-01-08 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
TUIO-01-08 product image
TUIO-01-08 technical drawing
  • Material: iglidur® X (the extreme) for high temperatures
  • Version: Enclosed, long design, high temperature 
  • Resistant to temperature and chemicals on stainless steel and chromed shafts
igus-icon-lieferzeitTUIO-01-08
12.7 (0.5 in)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures