Douille linéaire drylin® R TJUI-21, pouce

TJUI-21-10 product image
igus-icon-lupe
TJUI-21-10 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
TJUI-21-10 product image
TJUI-21-10 technical drawing
  • Adaptateur en aluminium anodisé
  • Dimensionnellement interchangeable avec les roulements à billes linéaires
  • Équipé d'un palier lisse en iglide® J ; plage de température -40 °F à +194 °F, JUI-01 (standard)
  • Arbres appropriés pour iglide® J : DryLin® AWI Aluminium, cémenté, acier inoxydable de la série 300
igus-icon-lieferzeitTJUI-21-10
15.9 (0.625 in)
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures