Douille drylin® R TJUI-01

TJUI-01-08 product image
igus-icon-lupe
TJUI-01-08 product image
igus-icon-lupe
TJUI-01-08 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
TJUI-01-08 product image
TJUI-01-08 product image
TJUI-01-08 technical drawing
  • Douille séparable en aluminium anodisé
  • Echange rapide du film lisse sans démontage de l'arbre
  • Matériau élément de glissement : iglidur® J
igus-icon-lieferzeitTJUI-01-08
12.7 (0.5 in)
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures