Arbre en acier trempé drylin® R, supporté, SWUI, pouce

SWUI-08 product image
igus-icon-lupe
SWUI-08 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
SWUI-08 product image
SWUI-08 technical drawing
  • Matériau : Acier CF-53 (1.1213)
igus-icon-lieferzeitSWUI-08
0,4990 - 0,4995 pouces

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures