Bride support d'axe drylin® Q

STZ-Q10-01-FL product image
igus-icon-lupe
  • Brides supports d’axes en polymères
  • Fixation économique
  • Egalement utilisable comme palier flottant
  • Matériau : plastique
igus-icon-lieferzeit-dotSTZ-Q10-01-FL
7.5
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures