igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
igus-icon-lieferzeit-dotSLS-S12-LL
12
Filet à droite
S12
Découvrez le logement de vis dryspin en frittage sélectif par laser avec des
paliers lisses iglidur. Disponible pour les tailles de filet de 6-24 mm. Ces
semelles de palier résistantes à la corrosion permettent de réaliser un montage
sans graisse et sans entretien de votre vis. Elles sont en aluminium anodisé et disposent de trous de fixation pratiques. Idéaux pour les applications avec charges axiales variables,
elle assurent un guidage précis et stable. Choisissez
la version adaptée à vos besoins !

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24