igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 3
igus-icon-lieferzeitSLS-18X4-FL-LH
18
Pas de sens du filet
TR18X4
Découvrez le logement de vis dryspin frittage sélectif par laser avec paliers lisses
iglidur. Ces paliers ultrarésistants à la corrosion conviennent parfaitement aux vis
dans une plage de diamètres comprise entre 6 et 24 mm. Ils offrent une solution sans graisse et sans entretien,
simple à installer. Avec des trous de fixation pour l'emplacement d'accessoires et la possibilité de choisir entre paliers fixes et libres, ils conviennent parfaitement à de nombreuses applications. Disponible avec un filet à gauche pratique
pour une flexibilité optimale.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24