igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Diamètre extérieur : de 6 à 20 mm
- Pas : 2 à 8 mm
- À deux filets
- Matériau : Acier C15 1.0401
- Sens du filet : à droite
- Non autobloquant
igus-icon-lieferzeitPTGSG-10X4P2-02-R
TR10X4P2
Avantages des vis à filet trapézoïdal dryspin :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24