igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Diamètre extérieur : 10 - 20 mm
- Pas : 2 - 4 mm
- À un filet
- Matière : Aluminium EN AW 6082
- Sens du filet : à droite
- Système autobloquant
igus-icon-lieferzeitPTGSG-24X5-01-R-AL
TR24X5
Avantages de la vis trapézoïdale :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24