Vis trapézoïdale dryspin en inox | Filet à deux sens, RH/LH

PTGSG-12X3-01-R/L-1000-ES product image
igus-icon-lupe
PTGSG-12X3-01-R/L-1000-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
PTGSG-12X3-01-R/L-1000-ES product image
PTGSG-12X3-01-R/L-1000-ES technical drawing
  • Diamètre extérieur : 8 à 24 mm
  • Pas : 1,5 à 5 mm
  • À un filet
  • Matériau : inox 304
  • Direction du filetage : à deux sens
  • Système autobloquant
igus-icon-lieferzeit-dotPTGSG-12X3-01-R/L-1000-ES
DS12X3
1000

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique