Vis trapézoïdale dryspin en aluminium | filet à gauche

PTGSG-10X3-01-L-AL product image
igus-icon-lupe
PTGSG-10X3-01-L-AL technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
PTGSG-10X3-01-L-AL product image
PTGSG-10X3-01-L-AL technical drawing
  • Diamètre extérieur : 10 - 20 mm
  • Pas : 2 - 4 mm
  • À un filet
  • Matière : Aluminium EN AW 6082
  • Sens du filet : à gauche
  • Système autobloquant
igus-icon-lieferzeitPTGSG-10X3-01-L-AL
TR10X2

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique