Vis trapézoïdale drylin®, filet à gauche, inox 304
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
Diamètre extérieur : 8 à 50 mm
Pas : 1,5 à 8 mm
À un filet
Système autobloquant
igus-icon-lieferzeitPTGSG-08X1.5-01-L-ES
TR08X1.5
Vis trapézoïdales de la gamme d'entraînements à vis dryspin®
Vis hélicoïdales dryspin® de la gamme d'entraînements à vis dryspin®. Les vis sont des éléments de machine qui sont utilisées pour transformer un mouvement rotatif en un mouvement linéaire.
Les vis trapézoïdales et écrous igus® répondent au principe de la technologie linéaire sans graisse. Les entraînements à vis drylin® garantissent une durée de vie et un rendement encore accrus grâce à des écrous en polymères et à des vis trapézoïdales aux caractéristiques et aux géométries adaptées.
Avantages des vis trapézoïdales drylin® : ► Fonctionnement à sec 100 % sans entretien ► Fonctionnement silencieux et sans vibrations ► Insensibilité à la poussière et à la saleté ► 100 % sans corrosion ► Rendements élevés ► Prix intéressant ► Délais de livraison courts
Le filet trapézoïdal correspond en coupe à un trapèze à côtés égaux d'un angle de 15°. L'angle de flanc est de 30°. Comparée à un filet normal, la vis trapézoïdale à une plus grosse section et un plus grand pas. L'angle de pas d'une vis trapézoïdale à un pas est plus petit que l'arc tangente. Le système est ainsi autobloquant. Les vis à double pas n'ont par contre pas de fonction autobloquante.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?
Conseil
Je me réjouis par avance de répondre à vos questions