Disques de glissement drylin®

RSDJ-40-06 product image
igus-icon-lupe
  • En polymère hautes performances iglidur® J
  • Faible coefficient de frottement
  • Vissage par l’intermédiaire de l’insert métallique pour une bonne fixation
igus-icon-lieferzeit-dotRSDJ-40-06
40
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures