Douille drylin® R RJUI-03

RJUI-03-20 product image
igus-icon-lupe
RJUI-03-20 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
RJUI-03-20 product image
RJUI-03-20 technical drawing
  • Diamètre extérieur réduit, section médiane bombée, joints toriques pour une assise élastique et surface anodisée dur
  • Matériau du film lisse : iglidur® J
igus-icon-lieferzeitRJUI-03-20
31.8 (1.25 in)
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures