igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Matériau J260 pour douilles
- Structure avec rainures
igus-icon-lieferzeit-dotRJ260UM-02-12
12
Découvrez la douille compacte drylin R RJ260UM-02, solution parfaite pour vos applications. Fabriqué dans un matériau J260 de haute qualité pour des bagues, elle offre une performance robuste et durable. La structure innovante avec les rainures permet un montage facile et une fonctionnalité optimale. Faites confiance à la qualité et à l'efficacité de cette douille compacte pour vos projets.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24