Douille linéaire drylin® R RE7UI-01, pouce

RE7UI-01-06 product image
igus-icon-lupe
RE7UI-01-06 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
RE7UI-01-06 product image
RE7UI-01-06 technical drawing
  • Adaptateur en aluminium anodisé
  • Dimensionnellement interchangeable avec les roulements à billes linéaires
  • Équipé d'un palier lisse en iglidur® E7
  • Plage de température -40 °F à +194 °F (-40 °C à +90 °C) E7UI-01 (standard)
  • Arbres appropriés : cémentés, acier inoxydable de la série 300, chrome dur et acier inoxydable dur
igus-icon-lieferzeitRE7UI-01-06
9.5 (0.375 in)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures