igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Boîtier fermé en aluminium anodisé
- Absorption de couples jusqu’à 5 Nm
- Eléments de glissement anti-rotation en iglidur® J
igus-icon-lieferzeitQJRM-05-20
20
Le patin drylin Q QJRM est un boîtier en aluminium anodisé et fermé. Il est pourvu d'éléments glissants anti-torsions en iglidur J. De plus, le patin drylin Q est très léger et résistant à la corrosion, ce qui en fait un équipement idéal pour une utilisation dans divers environnements industriels.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24