igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Boîtier fermé en aluminium anodisé
- Absorption de couples jusqu’à 10 Nm
- Eléments de glissement anti-rotation en iglidur® J
igus-icon-lieferzeitQJFMT-01-20
20
Découvrez la douille linéaire drylin® Q à collerette ronde, tandem ! Ce produit de haute qualité offre un boîtier en aluminium fermé et anodisé pour une durabilité optimale. Avec un couple allant jusqu'à 10 Nm et des éléments résistants à la torsion en iglidur® J, il offre une performance et une stabilité fi ables. Idéales pour les applications exigeant précision et robustesse.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24