igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 3
- Diamètre extérieur réduit, section médiane bombée, joints toriques pour une assise élastique et surface anodisée dur
- Matériau du film lisse : iglidur® J
igus-icon-lieferzeit-dotOJUM-03-10
10
Découvrez la douille linéaire drylin® R OJUM-03 d'igus. Cette douille linéaire innovante se distingue par un diamètre extérieur réduit et une zone bombée au niveau de la partie centrale pour une assise optimale. Équipée de joints toriques pour un maintien élastique et d'une surface anodisée dure, elle offre des performances et une longévité exceptionnelles. Idéales pour les applications exigeant précision et fiabilité.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24