igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 3
- Version : version ouverte courte, avec compensation des défauts d’alignement
- Matériau du boîtier : aluminium
- Matériau élément de glissement : iglidur® J
igus-icon-lieferzeitOGAS-03-16
16
Découvrez le patin drylin® R OGAS-03, idéal pour les applications polyvalentes. Avec sa version ouverte courte et sa compensation des défauts d’alignement, il offre une flexibilité optimale. Le boîtier est en aluminium de grande qualité tandis que l’élément de glissement est en iglidur® J, ce qui garantit une longue durée de vie. Misez sur la qualité et l’efficacité avec ce produit fiable de la gamme drylin®.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24