Patin ouvert drylin® R : OE7UI-11 pour palier standard, pouce

OE7UI-11-10 product image
igus-icon-lupe
OE7UI-11-10 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
OE7UI-11-10 product image
OE7UI-11-10 technical drawing
  • Standard Bearing, Open Pillow Block
  • Liner made of iglidur® E7 (the marathon runner), best for steel/stainless steel shafts
  • Dimensionally interchangeable with ball bearings
igus-icon-lieferzeitOE7UI-11-10
15.9 (0.625 in)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures