igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Bague de serrage sans vis de pression
- Diamètre de 6 à 30 mm
- Matériau:
igus-icon-lieferzeitKRM-S16-V
16
Découvrez les bagues de serrage sans filet KRM dryspin. Ces bagues de serrage de haute qualité offrent une solution fiable sans filet, idéale pour une grande variété d'applications. Idéal pour tous ceux qui recherchent une fixation simple et efficace. Faites confiance à la qualité et à l’innovation de la gamme dryspin pour vos projets.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24