igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Matériau : iglidur® J
- Forme : construction longue et fermée
- Jeu maxi du palier réduit de 50%
- Plus grande surface d’appui : plus longue durée de vie
igus-icon-lieferzeitJUM-11-10
10
Découvrez le JUM-11 en polymère pour guidage par glissière drylin® R d'igus. Ce film de glissement de grande qualité en iglidur® J offre une forme fermée et longue et réduit le jeu maximal du palier de 50 %. Avec une plus grande surface d’appui, elle a une durée de vie plus longue. Idéales pour les applications exigeant fiabilité et longue durée de vie. Comptez sur la qualité igus pour vos projets.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24