igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Matériau : iglidur® J
- Version longue, ouverte
- Jeu maxi du palier réduit de 50%
- Plus grande surface d’appui : plus longue durée de vie
igus-icon-lieferzeit-dotJUMO-11-10
10
Découvrez le film lisse drylin® R JUMO-11 réalisé en matériau iglidur® J de grande qualité. Ce film de glissement a une forme longue et ouverte, ce qui réduit de 50 % le jeu du palier maximum. Avec une plus grande surface d’appui, elle a une durée de vie plus longue. Idéales pour les applications exigeant fiabilité et efficacité. Faites confiance à la qualité de drylin® pour vos projets.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24