Capteur fin de course et point de référence drylin® E, avec boîtier en métal et convertisseur mécanique

INI-AC-F-025-I-AA product image
igus-icon-lupe
  • Tension de service : 48 VDC/250 VAC
  • Courant de commutation maxi : 1 000 / 6 000 mA
  • Fréquence de commutation maxi : 0,25
  • Indice de protection : IP50
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AC-F-025-I-AA
Connecteur plat / raccord à braser
Convertisseur mécanique
aucune

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique