Capteur fin de course et point de référence drylin® E, avec boîtier en métal

INI-AS-I-015-B-AA product image
igus-icon-lupe
  • Tension de service : de 10 à 30 VDC
  • Courant de commutation maxi : 200 mA
  • Fréquence de commutation maxi : 4000
  • Indice de protection : IP67
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AS-I-015-B-AA
Câble de 2 m, cordon à 3 fils
Ouverture (NC)
PNP

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique