igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Taille : bride de 37 mm
- Indice de protection : IP30
- Couple : 0,1Nm à 1,8Nm
- Tension de service : 12 VDC et 24 VDC
- Régime : jusqu’à 440 tr/min
- Utilisation directe à pile possible
- Raccordement moteur : connecteur au profil abaissé
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA
0.5