igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Grande résistance à la corrosion
- Grande résistance aux agents chimiques
- Solution optimale pour les applications en milieu humide
- Inox 1.4112 (X90)
igus-icon-lieferzeitEWUM-ES-12
12
Standard
Découvrez l’arbre en inox drylin® R, partiellement supporté, EWUM-ES, inox X90 Cet arbre offre une grande résistance à la corrosion et aux produits chimiques, ce qui en fait la solution optimale pour les applications en milieu humide. Fabriqué en inox 1.4112 de haute qualité, il est idéal pour les applications exigeantes. Faites confiance à la longévité et à la fiabilité de cette solution innovante pour vos projets.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24