igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Grande résistance à la corrosion
- Grande résistance aux agents chimiques
- Solution optimale pour les applications en milieu humide
- Inox 1.4571 (316L)
igus-icon-lieferzeitEWUMS-ES-12
12
Standard
Découvrez l’arbre en inox drylin® R, partiellement supporté, EWUMS-ES, inox AISI 316Ti. Cet arbre offre une grande résistance à la corrosion et aux produits chimiques, ce qui en fait la solution optimale pour les applications en milieu humide. Fabriqué en inox 1.4571 (316L) de haute qualité, il garantit longue durée de vie et fiabilité. Parfaits pour les applications exigeant robustesse. Faites confiance à la qualité de drylin®

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24