igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Grande résistance à la corrosion
- Grande résistance aux agents chimiques
- Solution optimale pour les applications en milieu humide
- Inox 1.4112 (X90)
- Support en aluminium
igus-icon-lieferzeitEWUMN-12
12
Standard
Découvrez l’arbre en inox drylin® R, support bas, EWUMN, 1.4112. Ce produit offre une grande résistance à la corrosion et aux agents chimiques et est la solution optimale pour les applications en milieu humide. Fabriqué en inox 1.4112 (X90) robuste et soutenu par de l’aluminium, il allie durabilité et fiabilité. Idéales pour les applications exigeant de la robustesse. Faites confiance à la qualité de drylin® pour vos projets.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24